Pied avec blocage rapide / butée de 142 mm (MARCHE - hauteur 150 mm, ARRÊT - hauteur 125 mm)

Pied  avec blocage rapide / butée de 142 mm (MARCHE - hauteur 150 mm, ARRÊT - hauteur 125 mm)
【Product Specifications】
・Hole dia.-11mm
・Hole pitch-85 to 100 x 85 to 100mm
・Plate dim.-120 x 120mm
・Material-Steel
・The lock pedal and release pedal are independent of each other, and easy to operate.
・Can be used on the concave floor because the space expands and contracts about 5mm when the built-in spring moves.
・Installation height…142mm
・ON height…150mm
・OFF height…125mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PZ-2

Référence pièce
EA986PZ-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

99.10 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Pied avec blocage rapide / butée de 142 mm (MARCHE - hauteur 150 mm, ARRÊT - hauteur 125 mm), le numéro d'article est le suivant: EA986PZ-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PZ-2.

Assistance technique