Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 25 mm. Capacité de charge : 60 kg

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 25 mm. Capacité de charge : 60 kg
【Product Specifications】
・Wheel Material-Fitting:steel、wheel:nylon
・Heat-proof temperature--40 to 70℃
・Specification-Swivel / With stopper
・Load capacity(kg)-60
・Wheel dia. x Width(mm)-100 x 25
・Overall height-124.5mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-119

Référence pièce
EA986PN-119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

34.03 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes pour montage latéral) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 25 mm. Capacité de charge : 60 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-119.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-119.

Assistance technique