Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 80 kg

Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 80 kg
【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20 to 80℃
・Description- No fixed stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-75 x 32
・Load capacity(kg)-80
・Overall height-100mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986PN-11

Référence pièce
EA986PN-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.21 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × 32 mm. Capacité de charge : 80 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986PN-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986PN-11.

Assistance technique