Roulettes avec frein sur la roue avant (roulettes pivotantes) / Diamètre de la roue × largeur : 150 × 50 mm. Capacité de charge : 400 kg

Roulettes avec frein sur la roue avant (roulettes pivotantes) / Diamètre de la roue × largeur : 150 × 50 mm. Capacité de charge : 400 kg
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…197mm
・Weight…2.2kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HP-4

Référence pièce
EA986HP-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

256.96 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein sur la roue avant (roulettes pivotantes) / Diamètre de la roue × largeur : 150 × 50 mm. Capacité de charge : 400 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986HP-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HP-4.

Assistance technique