Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 200 × 50 mm. Capacité de charge : 600 kg

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 200 × 50 mm. Capacité de charge : 600 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…500kg
・Overall height…245mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HF-200

Référence pièce
EA986HF-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.94 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 200 × 50 mm. Capacité de charge : 600 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986HF-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HF-200.

Assistance technique