Roulettes(roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 250 × 60 mm. Capacité de charge : 850 kg

Roulettes(roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 250 × 60 mm. Capacité de charge : 850 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…250 x 60mm
・Load capacity…850kg
・Overall height…295mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HE-250

Référence pièce
EA986HE-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

341.51 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes(roues fixes) / Diamètre de roue × largeur : 250 × 60 mm. Capacité de charge : 850 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986HE-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HE-250.

Assistance technique