Roulettes d'appareil avec frein de roue arrière (roulettes pivotantes) / Diamètre de roue × largeur : 200 × 50 mm / EA986HB-5

Roulettes d'appareil avec frein de roue arrière (roulettes pivotantes) / Diamètre de roue × largeur : 200 × 50 mm / EA986HB-5
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…200 x 50mm
・Load capacity…205kg
・Overall height…235mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HB-5

Référence pièce
EA986HB-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.70 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes d'appareil avec frein de roue arrière (roulettes pivotantes) / Diamètre de roue × largeur : 200 × 50 mm / EA986HB-5, le numéro d'article est le suivant: EA986HB-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HB-5.

Assistance technique