Roues de l'appareil avec frein arrière (roues pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 37,5 mm. Résistance à la chaleur : -25 à 80 °C

Roues de l'appareil avec frein arrière (roues pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 37,5 mm. Résistance à la chaleur : -25 à 80 °C
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelrear brake
・Wheel dia. x Width…125 x 37.5mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…150mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HB-3

Référence pièce
EA986HB-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.72 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roues de l'appareil avec frein arrière (roues pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 125 × 37,5 mm. Résistance à la chaleur : -25 à 80 °C, le numéro d'article est le suivant: EA986HB-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HB-3.

Assistance technique