Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 30 mm. Capacité de charge : 70 kg Résistance à la chaleur : -25 à 80°C

Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 30 mm. Capacité de charge : 70 kg Résistance à la chaleur : -25 à 80°C
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 30mm
・Load capacity…70kg
・Overall height…125mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986HA-100

Référence pièce
EA986HA-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

83.57 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 30 mm. Capacité de charge : 70 kg Résistance à la chaleur : -25 à 80°C, le numéro d'article est le suivant: EA986HA-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986HA-100.

Assistance technique