Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × (23 × 2) mm

Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × (23 × 2) mm
【Product Specifications】
・Plain bearing
・Heat-proof temperature…-25 to 80℃
・Material …Body: steel (zinc-plated)Wheel: nylon 6
・Specification…Swivel with brake
・Wheel dia. x Width…75 x (23 x 2)mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…101mm
・Weight…0.5kg

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GS-75

Référence pièce
EA986GS-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.27 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec frein (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 75 × (23 × 2) mm, le numéro d'article est le suivant: EA986GS-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GS-75.

Assistance technique