Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 32 mm

Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 32 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature…-20 to 60℃
・Material-Wheel…TPE (thermo-plastic elastomer) rubber,Fitting: steel
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 32mm
・Load capacity…110kg
・Overall height…136mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GP-100

Référence pièce
EA986GP-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

68.08 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre de la roue × largeur : 100 × 32 mm, le numéro d'article est le suivant: EA986GP-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GP-100.

Assistance technique