Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 18 mm. Capacité de charge : 40 kg

Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 18 mm. Capacité de charge : 40 kg
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…71mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GH-50

Référence pièce
EA986GH-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.87 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes pivotantes) / Diamètre des roues × largeur : 50 × 18 mm. Capacité de charge : 40 kg, le numéro d'article est le suivant: EA986GH-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GH-50.

Assistance technique