Roulettes (roulettes fixes) / roulette pivotante de 50 mm (ferrures métalliques fixes)

Roulettes (roulettes fixes) / roulette pivotante de 50 mm (ferrures métalliques fixes)
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…71mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GG-50

Référence pièce
EA986GG-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.81 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes) / roulette pivotante de 50 mm (ferrures métalliques fixes), le numéro d'article est le suivant: EA986GG-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GG-50.

Assistance technique