Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm / ESD

Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm / ESD
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature:-20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Spec.: Fixed
・Wheel dia. x Width(mm):100 x 32
・Load capacity(kg):80
・Overall height:136mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GG-4

Référence pièce
EA986GG-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

65.90 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes (roulettes fixes) / Diamètre des roues × largeur : 100 × 32 mm / ESD, le numéro d'article est le suivant: EA986GG-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GG-4.

Assistance technique