Roulette avec platine en métal (ESD) EA986GG-21

Roulette avec platine en métal (ESD) EA986GG-21
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature--20 to 60℃
・Material-Fitting:steel, Whee:solidrubber
・Conductive caster with metal fittings.
・Specification-Swivel back stopper
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 18
・Load capacity(kg)-30
・Overall height-71mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GG-21

Référence pièce
EA986GG-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

36.13 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec platine en métal (ESD) EA986GG-21, le numéro d'article est le suivant: EA986GG-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GG-21.

Assistance technique