Roulette pivotante, type à visser EA986GF-100

Roulette pivotante, type à visser EA986GF-100
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Screw dim.-M10 x 30mm
・Swivel casters
・Ball bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…100 x 25mm
・Load capacity…70kg
・Overall height…121mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA986GF-100

Référence pièce
EA986GF-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

50.37 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulette pivotante, type à visser EA986GF-100, le numéro d'article est le suivant: EA986GF-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA986GF-100.

Assistance technique