Ensemble poinçon et matrice EA576AD

Ensemble poinçon et matrice EA576AD
【Product Specifications】
・Suitable for manufacturing thin-metal washers and gaskets such as shims
・Capacity (plate thickness)…Iron, Brass, Copper, Aluminum, Rubber, Plastic: 0.64mm or thinner,Stainless steel, High carbon steel, Spring steel: 0.26mm or thinner
・Plate dim.…89 x 76 x 25(H)mm
・Dia.…3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 20mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EA576AD

Référence pièce
EA576AD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

706.21 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble poinçon et matrice EA576AD, le numéro d'article est le suivant: EA576AD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EA576AD.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique