Écrou haut S45C, trempé

Écrou haut S45C, trempé
  • Remise sur volume
[Material] S45C
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 10/24/27
[Application/Function] Standard
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package

(i)Remarque

  • Il existe quelques différences de manipulation par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau standard. Nous demandons votre compréhension au préalable.
  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNH-S45C-M10-25
HNH-S45C-M10-30
HNH-S45C-M24-40
HNH-S45C-M27-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Unité de vente Hauteur
(mm)

3.64 €

1 Disponible 6 jours 1010Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)25

3.95 €

1 Disponible 6 jours 1010Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30

13.32 €

1 Disponible 6 jours 1024Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)40

12.67 €

1 Disponible 6 jours 1027Boîte / paquet50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement de surface N/A Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Standard Traitement de surface (détails) N/A

Assistance technique