Écrou à créneaux, grand, type 1, filetage fin【1-100 pièces par conditionnement】

Écrou à créneaux, grand, type 1, filetage fin
  • Remise sur volume
[Material] Steel
[Surface Processing] None
[Nominal of Thread (M)] 8/10/12/14/16/20/22/24/27/30/33
[Application/Function] Fall prevention
[Thread Ridge Type] Metric Fine
[Sales Unit] Individual (can be purchased from one piece) / Box / Package
[Hex Nut Standard] Type 1

(i)Remarque

  • Il existe quelques différences de manipulation par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau standard. Nous demandons votre compréhension au préalable.
  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNTF1A-ST-MS8
HNTF1A-ST-MS10
HNTF1A-ST-MS12
HNTF1A-ST-MS14
HNTF1A-ST-MS16
HNTF1A-ST-MS20
HNTF1A-ST-MS22
HNTF1A-ST-MS24
HNTF1A-ST-MS30
HNTF1A-ST-MS36
HNTF1A-ST-MS39
HNTF1A-ST-MS42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Unité de vente

1.73 €

1 Disponible 6 jours 108Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.44 €

1 Disponible 6 jours 1010Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.10 €

1 Disponible 6 jours 1012Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

207.14 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1014Boîte / paquet

276.65 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016Boîte / paquet

10.08 €

1 Disponible 6 jours 1020Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

122.08 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1022Boîte / paquet

230.41 €

32 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1024Boîte / paquet

18.83 €

1 6 jours 1030Boîte / paquet

15.61 €

1 6 jours 1036Boîte / paquet

30.63 €

1 6 jours 1039Boîte / paquet

37.54 €

1 6 jours 1042Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement de surface N/A Types de filetage de vis Métrique fin
Application / Fonctions Prévention des chutes Traitement de surface (détails) N/A Écrou hexagonal standard Type A

Assistance technique