Référence fabricant: CE002
Marque: NIROKU
Prix: 5.12 €
Délai de livraison: 8 jours
Force d'attraction (plage sélectionnable): 20.1~30.0 N
Force d'attraction (valeur configurable): 19.11 N
Diamètre extérieur: 23.5 Ø
Épaisseur de paroi: 5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CE002
Référence pièce
|
---|
CE002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Épaisseur de paroi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 20.1~30.0 | 19.11 | 23.5 | 5 |
Loading...
Forme | Rond | Type d'aimant (matériau) | Aimant en ferrite | Détails des matériaux | Aimant en ferrite |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Zingage |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon en ferrite, rond, le numéro d'article est le suivant: CE002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CE002.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Épaisseur de paroi(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CE001 |
CE003 |
CE004 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Épaisseur de paroi (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | ~10.0 | 9.702 | 17.5 | 5 | ||
6.55 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 30.1~40.0 | 24.01 | 28.8 | 5.6 | ||
9.04 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | 60.1~70.0 | 51.254 | 36 | 7.3 |