Petite vis à tête fraisée SUS410 Pias (D=7)【1-700 pièces par conditionnement】 (CSPCSSB-410GJB-M4-45)

Petite vis à tête fraisée SUS410 Pias (D=7) CSPCSSB-410GJB-M4-45
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPCSSB-410GJB-M4-45

Marque: SUNCO

Prix: 128.02

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Longueur L (mm): 45

Traitement de surface: [Placage cuivre] Placage marron allemand

Unité de vente: Boîte / paquet


(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPCSSB-410GJB-M4-45

Référence pièce
CSPCSSB-410GJB-M4-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

128.02 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)

Vous vous trouvez sur la page de Petite vis à tête fraisée SUS410 Pias (D=7), le numéro d'article est le suivant: CSPCSSB-410GJB-M4-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPCSSB-410GJB-M4-45.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CSPCSSA-410-M4-40
CSPCSSA-410-M4-50
CSPCSSB-410-M4-45
CSPCSSB-410SZM-M4-30
CSPCSSB-410TBS-M4-45
CSPCSSB-410THB-M4-45
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

0.25 €

1 Disponible 6 jours 1040N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.33 €

1 Disponible 6 jours 1050N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.31 €

1 Disponible 6 jours 1045N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

79.66 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1030[Étamage] ÉtamageBoîte / paquet

131.10 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1045[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

128.61 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1045[Peinture noire] Peinture de tête (noir mat)Boîte / paquet

Assistance technique