Contre-écrous de roulement HARD-LOCK (fins)

Contre-écrous de roulement HARD-LOCK (fins)
  • Remise sur volume
[Material] Steel/S45C/Stainless Steel
[Surface Processing] Trivalent White / Molten Zinc Plating / Parkerizing (Phosphate Coating) / None
[Nominal of Thread (M)] 16/20/22/24/27/36
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse / Metric Fine
[Loosening Prevention Details] Hard Lock Nut

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.
    * "Autres traitements spéciaux" sous Traitement de surface ont les spécifications suivantes.
    PLB : Parkérisation (revêtement de phosphate)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNTLHL-ST3W-M22
HNTLHL-STAY-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Traitement de surface Traitement de surface (détails)

10.19 €

1 Disponible 6 jours 1022Chrome trivalent[Chrome trivalent] Trivalent blanc

4.67 €

1 Disponible 6 jours -16ZingageZingage fondu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Détails sur le verrouillage Contre-écrou dur

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique