Contre-écrou dur

Contre-écrou dur
  • Remise sur volume
[Shape] Upper nut (convex type) and lower nut (concave type) are available.
· The top nut is perfectly circular with respect to the bolt, but the bottom nut has been eccentrically machined off-center with respect to the bolt.
[Features] Since the lower nut is eccentric, tightening the upper nut will apply a lateral force due to the wedging action. Friction to this male thread prevents loosening.
· Can be manually tightened to your desired position.
· Can be used repeatedly.

[Material] Steel/S45C/SCM435 (H)
[Surface Processing] Parkerizing (Phosphate Coating) / Trivalent White
[Nominal of Thread (M)] 8/10/12/14/16/18/22/24/30/33/36/39/45/48/52/56/64
[Application/Function] Loosening prevention
[Thread Ridge Type] Metric Coarse
[Loosening Prevention Details] Hard Lock Nut

(i)Remarque

  • Il existe quelques différences de manipulation par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau standard. Nous demandons votre compréhension au préalable.
  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.
    * "Autres traitements spéciaux" sous Traitement de surface ont les spécifications suivantes.
    PLB : Parkérisation (revêtement de phosphate)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HNTLHL-S45CPLB-M14

Référence pièce
HNTLHL-S45CPLB-M14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.22 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 14 Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement de surface Parker
Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) Autres traitements spéciaux Détails sur le verrouillage Contre-écrou dur

Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrou dur, le numéro d'article est le suivant: HNTLHL-S45CPLB-M14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HNTLHL-S45CPLB-M14.

Assistance technique