Plateau de mesure efficace

Plateau de mesure efficace
Screws are easily grasped with the screwdriver, and align with the screw head direction.
Includes a quantity scale that allows the number of screws arranged on the plate to be seen at a glance.
Compatible with pan head, countersunk head, raised countersunk head, truss head, pressure, and binding screws.

[Procedure] Pile a suitable amount of applicable screws in the center of the dish and shake the dish in all directions to align the screws.

[Applicable Size (Thread Diameter)] φ1.4-φ1.7, φ2-φ2.6, φ3-φ4

(i)Remarque

  • Cette image est représentative. Voir les normes sur le produit pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TOLKEI-ABS-2-2.6

Référence pièce
TOLKEI-ABS-2-2.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

33.04 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille applicable Diamètre de vis φ2-φ2.6 Matériau Résine ABS Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Vous vous trouvez sur la page de Plateau de mesure efficace, le numéro d'article est le suivant: TOLKEI-ABS-2-2.6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOLKEI-ABS-2-2.6.

Assistance technique