Écrou hexagonal POP en fer, petite embase SFH■ SF / HEX

Écrou hexagonal POP en fer, petite embase SFH■ SF / HEX
  • Remise sur volume
The nut body has a hexagonal (HEX) form. Stable and high mounting strength can be obtained by caulking the hexagonal pilot hole of the base material.

[Nominal of Thread (M)] 10
[Material] Steel
[Surface Processing] Trivalent White
[Application/Function] Caulking
[Thread Ridge Type] Metric Coarse

(i)Remarque

  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RVNCSFHB-ST3W-M10
RVNCSFHC-ST3W-M10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)

2.58 €

1 Disponible 6 jours 1016

2.74 €

1 Disponible 6 jours 1017.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage nominal (M) 10 Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
Types de filetage de vis Métrique, gros filet Application / Fonctions Serti Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Traitement de surface (détails) Trivalent blanc

Assistance technique