Référence fabricant: CSXCST-SUS-TP3.5-13
Marque: SUNCO
Prix: 2.88 €
Délai de livraison: 6 jours
Vis nominale (M): 3.5
Longueur L (mm): 13
Traitement de surface: [Non fourni] Textile
Unité de vente: Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSXCST-SUS-TP3.5-13
Référence pièce
|
---|
CSXCST-SUS-TP3.5-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 13 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Matériau | Acier inoxydable | Forme du trou de montage | Douille hexalobée |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Bout pointu | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Vis autotaraudeuse |
Forme de base | Standard (rond) |
Vous vous trouvez sur la page de Vis inviolable / TRF, téton en acier inoxydable, petite vis taraudeuse de plaque et TRX (4 modèles, type AB), le numéro d'article est le suivant: CSXCST-SUS-TP3.5-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSXCST-SUS-TP3.5-13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Traitement de surface
Unité de vente
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CSXCST-SUS-TP3.5-20 |
CSXCST-SUS-TP3.5-25 |
CSXCST-SUS-TP3.5-38 |
CSXCST-SUS-TP4.2-13 |
CSXCST-SUS-TP4.2-20 |
CSXCST-SUS-TP4.2-25 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Traitement de surface | Unité de vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 20 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
3.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 25 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
3.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 38 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
2.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.2 | 13 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
3.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.2 | 20 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |
3.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4.2 | 25 | [Non fourni] Textile | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |