Boulon de réglage

Boulon de réglage
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Thread Diameter X Pitch] M 8 X 1.25/M10 X 1.5
[Material] Iron
[Surface Processing] Bright Chromate / Trivalent White

(i)Remarque

  • Il existe quelques différences de manipulation par rapport à ce qui est indiqué dans le tableau standard. Nous demandons votre compréhension au préalable.
  • Ceci est une image représentative. Voir les normes de produits pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJB-ST3W-M8-35
AJB-ST3W-M10-35
AJB-ST3W-M10-50
AJB-ST3W-M10-75
AJB-ST3W-M10-100
AJB-ST3W-M10-125
AJB-ST3W-M10-150
AJB-SUS-M16-100
AJB-SUS-M16-180
AJB-SUS-M20-130
AJB-SUS-M20-150
AJB-SUS-M20-180
AJB-SUS-M20-200
AJB-SUS-M20-250
AJB-SUS-M20-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. filetage x pas Matériau Traitement de surface Longueur de vis
(mm)

1.74 €

1.24 €

1 Jour même

Stock

10M8×1.25FerBlanc trivalent35

3.03 €

1 Disponible 6 jours 10M10 X 1.5FerBlanc trivalent35

2.71 €

1 Disponible 6 jours 10M10 X 1.5FerBlanc trivalent50

2.89 €

1 Disponible 6 jours 10M10 X 1.5FerBlanc trivalent75

3.24 €

1 Disponible 6 jours 10M10 X 1.5FerBlanc trivalent100

4.01 €

1 Disponible 6 jours 10M10 X 1.5FerBlanc trivalent125

5.60 €

1 6 jours 10M10 X 1.5FerBlanc trivalent150

17.12 €

1 6 jours 10M16×2.0Acier inoxydableAucun100

27.11 €

1 6 jours 10M16×2.0Acier inoxydableAucun180

19.19 €

1 Disponible 6 jours 10M20×2.5Acier inoxydableAucun130

28.23 €

1 7 jours 10M20×2.5Acier inoxydableAucun150

31.40 €

1 6 jours 10M20×2.5Acier inoxydableAucun180

33.74 €

1 6 jours 10M20×2.5Acier inoxydableAucun200

33.10 €

1 6 jours 10M20×2.5Acier inoxydableAucun250

43.84 €

1 6 jours 10M20×2.5Acier inoxydableAucun300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon de réglage Méthode de serrage Clé Type à vis Brut

Assistance technique