Référence fabricant: CV1F-3000
Marque: YUKI LABORATORY
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 9 jours
Length (Cut Product): - mm
Length (Standard Length Product): 3000 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CV1F-3000
Série d'extrusions | Série LECOFRAME 40 (pour structures moyennes / lourdes) | Matériau | EN AW-6063-T5 équiv. | Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 10 | Hauteur(mm) | 6.2 | Accessoire | FA40 (fixations) |
Configurer
Propriétés de base
Length (Cut Product)(mm)
Type
Length (Standard Length Product)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles