Crochet à boulon

Crochet à boulon
  • Remise sur volume
[Features]
· The item hung is unlikely to be removed inadvertently, since it has slip prevention attached.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EHB-5

Référence pièce
EHB-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.45 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Diamètre de vis M-6
Dimension L1(mm) 33 Dimension D(mm) 5.5 Dimension L(mm) 45
Charge utile 18kg Dimension S(mm) 8 Dimension T(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Crochet à boulon, le numéro d'article est le suivant: EHB-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EHB-5.

Assistance technique