Référence fabricant: 23080.0510
Marque: HALDER
Prix: 8.34 €
Délai de livraison: 4 jours
Vis nominale (M): 10
d2: 21 mm
m: ~ 17.5 mm
WS: 16 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23080.0510
![]() | With this combination of fixture nut and conical seat, non-parallel clamping surfaces can be compensated. The fixture nut with conical seat is a fixed unit consisting of fixture nut and conical seat with the following advantages / characteristics: • functionally reliable • captive • fast and efficient mounting • simplified storage • swivel range max. 3° |
Dimensions | s | Weight | Art. No. | ||||
d1 | a | d2 | d3 | m | |||
~ | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | |||||
with small bearing surface – picture 1 | |||||||
M 8 | – | 17 | – | 14.0 | 13 | 13 | 23080.0508 |
M10 | – | 21 | – | 17.5 | 16 | 24 | 23080.0510 |
M12 | – | 24 | – | 21.5 | 18 | 37 | 23080.0512 |
M16 | – | 30 | – | 28.0 | 24 | 73 | 23080.0516 |
M20 | – | 36 | – | 35.0 | 30 | 141 | 23080.0520 |
M24 | – | 44 | – | 42.5 | 36 | 259 | 23080.0524 |
M30 | – | 55 | – | 56.0 | 46 | 544 | 23080.0530 |
with large bearing surface – picture 2 | |||||||
M 8 | 4.0 | 24 | 17.8 | 14.0 | 13 | 20 | 23080.0608 |
M10 | 5.5 | 30 | 21.2 | 17.5 | 16 | 39 | 23080.0610 |
M12 | 7.0 | 36 | 25.2 | 21.5 | 18 | 68 | 23080.0612 |
M16 | 8.0 | 44 | 30.9 | 28.0 | 24 | 124 | 23080.0616 |
M20 | 9.5 | 50 | 39.9 | 35.0 | 30 | 213 | 23080.0620 |
M24 | 11.0 | 60 | 49.6 | 42.5 | 36 | 378 | 23080.0624 |
M30 | 14.0 | 68 | 61.3 | 56.0 | 46 | 691 | 23080.0630 |
Référence pièce
|
---|
23080.0510 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | d2 (mm) | m (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 10 | 4 jours | 10 | 10 | 21 | ~ 17.5 | 16 |
Loading...
Matériau | Acier | Applications, fonctions | Prévention contre le desserrage | Traitement de surface (détails) | Revêtement oxydé noir |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le verrouillage | Autres formes spéciales | Conical seat | Heat-treated steel, tempered, blackened | Nut | Heat-treated steel, tempered, blackened |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Ecrous six pans avec rondelle concave / avec surface d'appui réduite, le numéro d'article est le suivant: 23080.0510.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23080.0510.
Configurer
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
d2(mm)
m(mm)
WS(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23080.0508 |
23080.0512 |
23080.0516 |
23080.0520 |
23080.0524 |
23080.0530 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) | d2 (mm) | m (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 17 | ~ 14 | 13 | |||
9.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 24 | ~ 21.5 | 18 | |||
14.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 30 | ~ 28 | 24 | |||
23.10 € | 16 | 2 jours | 10 | 20 | 36 | ~ 35 | 30 | |||
31.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | 44 | ~ 42.5 | 36 | |||
48.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 30 | 55 | ~ 56 | 46 |