Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
![]() | These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN. |
T-slot size | Dimensions | for T-slots DIN 650 | Testing force to DIN 508 | Weight | Art. No. | ||||
d | a | e | h | k | F | ||||
min. | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | ||||||
Heat-treated steel, quality 8, bright | |||||||||
5 | M 4 | 4.6 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 7.0 | 2.4 g | 23010.0051 |
6 | M 5 | 5.6 | 10 | 8.0 | 4 | 6 | 11.4 | 3.4 g | 23010.0061 |
8 | M 6 | 7.6 | 13 | 10.0 | 6 | 8 | 16.0 | 8.3 g | 23010.0081 |
10 | M 6 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 16.0 | 14.0 g | 23010.01031) |
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 29.0 | 12.0 g | 23010.0101 |
12 | M 8 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 29.0 | 23.0 g | 23010.01231) |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 46.0 | 20.0 g | 23010.0121 |
14 | M10 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 46.0 | 38.0 g | 23010.01431) |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 67.0 | 34.0 g | 23010.0141 |
16 | M12 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 67.0 | 55.0 g | 23010.01631) |
16 | M14 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | – | 49.0 g | 23010.01611) |
18 | M14 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | – | 74.0 g | 23010.01831) |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 128.0 | 68.0 g | 23010.0181 |
20 | M16 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | 128.0 | 116.0 g | 23010.02031) |
20 | M18 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | – | 107.0 g | 23010.02011) |
22 | M18 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | – | 162.0 g | 23010.02231) |
22 | M20 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 196.0 | 149.0 g | 23010.0221 |
24 | M20 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 196.0 | 236.0 g | 23010.02431) |
24 | M22 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | – | 221.0 g | 23010.02411) |
28 | M24 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 282.0 | 317.0 g | 23010.0281 |
36 | M30 | 35.5 | 54 | 44.0 | 22 | 36 | 448.0 | 585.0 g | 23010.0361 |
42 | M36 | 41.5 | 65 | 52.0 | 26 | 42 | 653.0 | 1000.0 g | 23010.0421 |
48 | M42 | 47.5 | 75 | 60.0 | 30 | 48 | 653.0 | 1500.0 g | 23010.0481 |
54 | M48 | 53.4 | 85 | 70.0 | 34 | 54 | 653.0 | 2.0 kg | 23010.0541 |
Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened | |||||||||
5 | M 4 | 4.6 | 9 | 6.5 | 3 | 5 | 7.0 | 2.3 g | 23010.0052 |
6 | M 5 | 5.6 | 10 | 8.0 | 4 | 6 | 11.4 | 3.3 g | 23010.0062 |
8 | M 6 | 7.6 | 13 | 10.0 | 6 | 8 | 16.0 | 8.3 g | 23010.0082 |
10 | M 6 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 16.0 | 14.0 g | 23010.01041) |
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 29.0 | 13.0 g | 23010.0102 |
12 | M 8 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 29.0 | 23.0 g | 23010.01241) |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 46.0 | 20.0 g | 23010.0122 |
14 | M 6 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 16.0 | 43.0 g | 23010.01461) |
14 | M 8 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 29.0 | 41.0 g | 23010.01451) |
14 | M10 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 46.0 | 37.0 g | 23010.01441) |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 67.0 | 34.0 g | 23010.0142 |
16 | M 8 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 29.0 | 62.0 g | 23010.01661) |
16 | M10 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 46.0 | 58.0 g | 23010.01651) |
16 | M12 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | 67.0 | 54.0 g | 23010.01641) |
16 | M14 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | – | 49.0 g | 23010.01621) |
18 | M 8 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 29.0 | 89.0 g | 23010.01871) |
18 | M10 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 46.0 | 85.0 g | 23010.01861) |
18 | M12 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 67.0 | 98.0 g | 23010.01851) |
18 | M14 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | – | 75.0 g | 23010.01841) |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 128.0 | 68.0 g | 23010.0182 |
20 | M12 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | 67.0 | 131.0 g | 23010.02051) |
20 | M16 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | 128.0 | 119.0 g | 23010.02041) |
20 | M18 | 19.6 | 32 | 24.0 | 12 | 20 | – | 108.0 g | 23010.02021) |
22 | M12 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 67.0 | 189.0 g | 23010.02251) |
22 | M16 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 128.0 | 172.0 g | 23010.02261) |
22 | M18 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | – | 161.0 g | 23010.02241) |
22 | M20 | 21.6 | 35 | 28.0 | 14 | 22 | 196.0 | 151.0 g | 23010.0222 |
24 | M16 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 128.0 | 262.0 g | 23010.02461) |
24 | M20 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | 196.0 | 237.0 g | 23010.02441) |
24 | M22 | 23.6 | 40 | 32.0 | 16 | 24 | – | 221.0 g | 23010.02421) |
28 | M16 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 128.0 | 375.0 g | 23010.02861) |
28 | M20 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 196.0 | 349.0 g | 23010.02841) |
28 | M22 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | – | 332.0 g | 23010.02831) |
28 | M24 | 27.6 | 44 | 36.0 | 18 | 28 | 282.0 | 316.0 g | 23010.0282 |
32 | M27 | 31.5 | 50 | 40.0 | 20 | 32 | – | 460.0 g | 23010.03221) |
36 | M24 | 35.5 | 54 | 44.0 | 22 | 36 | 282.0 | 663.0 g | 23010.03641) |
36 | M30 | 35.5 | 54 | 44.0 | 22 | 36 | 448.0 | 582.0 g | 23010.0362 |
42 | M36 | 41.5 | 65 | 52.0 | 26 | 42 | 653.0 | 996.0 g | 23010.0422 |
48 | M42 | 47.5 | 75 | 60.0 | 30 | 48 | 653.0 | 1500.0 g | 23010.0482 |
54 | M48 | 53.4 | 85 | 70.0 | 34 | 54 | 653.0 | 2.0 kg | 23010.0542 |
Stainless steel 1.4301 | |||||||||
8 | M 6 | 7.6 | 13 | 10.0 | 6 | 8 | 16.0 | 8.5 g | 23010.0721 |
10 | M 8 | 9.6 | 15 | 12.0 | 6 | 10 | 29.0 | 13.0 g | 23010.0731 |
12 | M10 | 11.6 | 18 | 14.0 | 7 | 12 | 46.0 | 20.0 g | 23010.0741 |
14 | M12 | 13.6 | 22 | 16.0 | 8 | 14 | 67.0 | 34.0 g | 23010.0751 |
16 | M14 | 15.6 | 25 | 18.0 | 9 | 16 | – | 51.0 g | 23010.07611) |
18 | M16 | 17.6 | 28 | 20.0 | 10 | 18 | 128.0 | 70.0 g | 23010.0781 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface (détails) | Détails sur le verrouillage | a (mm) | e (mm) | h (mm) | k (mm) | Dimension de la rainure en T (mm) | Dev. from DIN | Force de test conforme à la norme DIN 508 F min. (kN) | Pour fentes en T DIN 650 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 4,6 | 9 | 6,5 | 3 | 5 | - | 7 | 5 | |||
1.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 4,6 | 9 | 6,5 | 3 | 5 | - | 7 | 5 | |||
1.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 5,6 | 10 | 8 | 4 | 6 | - | 11,4 | 6 | |||
1.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 5,6 | 10 | 8 | 4 | 6 | - | 11,4 | 6 | |||
1.47 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 7,6 | 13 | 10 | 6 | 8 | - | 16 | 8 | |||
1.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 7,6 | 13 | 10 | 6 | 8 | - | 16 | 8 | |||
1.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 10 | - | 29 | 10 | |||
1.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 10 | - | 29 | 10 | |||
1.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 10 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 16 | 10 | |||
1.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 9,6 | 15 | 12 | 6 | 10 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 16 | 10 | |||
1.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 12 | - | 46 | 12 | |||
1.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 12 | - | 46 | 12 | |||
1.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 12 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 29 | 12 | |||
2.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 11,6 | 18 | 14 | 7 | 12 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 29 | 12 | |||
1.82 € | 1 | 2 jours | 10 | 12 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | - | 67 | 14 | |||
2.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | - | 67 | 14 | |||
2.10 € | 1 | 2 jours | 10 | 10 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 46 | 14 | |||
2.40 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 46 | 14 | |||
2.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 29 | 14 | |||
4.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | - | - | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 16 | 14 | |||
2.31 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 16 | |||
2.59 € 1.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 14 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 16 | |||
2.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 12 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 67 | 16 | |||
2.95 € | 10 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 67 | 16 | |||
4.03 € | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 46 | 16 | |||
4.03 € | 1 | 2 jours | 10 | 8 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 16 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 29 | 16 | |||
2.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | - | 128 | 18 | |||
3.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | - | 128 | 18 | |||
3.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 14 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 18 | |||
3.88 € | 1 | 2 jours | 10 | 14 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 18 | |||
3.66 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 67 | 18 | |||
4.86 € | 10 | 2 jours | 10 | 10 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 46 | 18 | |||
4.86 € | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 17,6 | 28 | 20 | 10 | 18 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 29 | 18 | |||
4.54 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 20 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 20 | |||
5.10 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 20 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 20 | |||
4.54 € | 10 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 20 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 128 | 20 | |||
5.22 € 3.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 20 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 128 | 20 | |||
5.85 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 19,6 | 32 | 24 | 12 | 20 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 67 | 20 | |||
5.15 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22 | - | 196 | 22 | |||
5.80 € | 10 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22 | - | 196 | 22 | |||
6.27 € 3.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 18 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 22 | |||
7.37 € 4.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 18 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 22 | |||
6.96 € | 10 | 2 jours | 10 | 12 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 67 | 22 | |||
7.54 € | 1 | 3 jours | 10 | 16 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 21,6 | 35 | 28 | 14 | 22 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 128 | 22 | |||
8.30 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 24 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 24 | |||
9.45 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 24 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 24 | |||
9.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 24 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 196 | 24 | |||
10.67 € | 1 | 2 jours | 10 | 20 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 24 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 196 | 24 | |||
10.67 € 6.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 23,6 | 40 | 32 | 16 | 24 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 128 | 24 | |||
9.09 € | 1 | 4 jours | 10 | 24 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 28 | - | 282 | 28 | |||
11.08 € 6.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 24 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 28 | - | 282 | 28 | |||
16.66 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 28 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 28 | |||
14.79 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 28 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 196 | 28 | |||
14.55 € 8.58 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 27,6 | 44 | 36 | 18 | 28 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 128 | 28 | |||
32.29 € | 1 | 2 jours | 10 | 27 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 31,5 | 50 | 40 | 20 | 32 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | - | 32 | |||
22.85 € | 2 | 2 jours | 10 | 30 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 35,5 | 54 | 44 | 22 | 36 | - | 448 | 36 | |||
26.25 € | 1 | 2 jours | 10 | 30 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 35,5 | 54 | 44 | 22 | 36 | - | 448 | 36 | |||
28.25 € | 2 | 2 jours | 10 | 24 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 35,5 | 54 | 44 | 22 | 36 | Dimensions non comprises dans la norme DIN. | 282 | 36 | |||
49.14 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | Acier | Non | Autres formes spéciales | 41,5 | 65 | 52 | 26 | 42 | - | 653 | 42 | |||
53.07 € | 1 | 4 jours | 10 | 36 | Acier | Film Triiron | Autres formes spéciales | 41,5 | 65 | 52 | 26 | 42 | - | 653 | 42 |
Loading...
Sans minéraux de conflit | oui | Conformité REACH | oui |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface (détails)
Détails sur le verrouillage
a(mm)
e(mm)
h(mm)
k(mm)
Dimension de la rainure en T(mm)
Dev. from DIN
Force de test conforme à la norme DIN 508 F min.(kN)
Pour fentes en T DIN 650(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles