Référence fabricant: 25150.0622
Marque: HALDER
Prix: 1.18 €
Délai de livraison: Jour même
Max. Charge admissible: 100 N
Type de connexion: Filetage extérieur à une extrémité
Vis d'assemblage M: m6
Hauteur H: 24 mm
Constante du ressort: ~ 16.6 N/mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25150.0622
![]() | To be used as an elastic end-stop. Due to the parabolic form the absorption is first soft and raises progressively. The hardness is 55 ±5° shore A. Further shore hardnesses (40 ±5° shore A and 70 ±5° shore A) on request. |
Dimensions | Average spring range ~ | Load capacity max. | Spring range ~ | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | s | t | min. | max. | |||||
±1.5 | ±1.5 | min. | ||||||||||
[mm] | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||
with female thread – picture 1 | ||||||||||||
20 | 24 | M 6 | – | 2 | 5.0 | 16.6 | 100 | 6.00 | -30 | 80 | 8.5 | 25150.0522 |
30 | 30 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 24.0 | 150 | 6.25 | -30 | 80 | 23.0 | 25150.0532 |
30 | 36 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 26.6 | 200 | 7.50 | -30 | 80 | 30.0 | 25150.0533 |
35 | 40 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 65.0 | 650 | 10.00 | -30 | 80 | 40.0 | 25150.0537 |
50 | 61 | M 8 | – | 2 | 6.5 | 50.0 | 750 | 15.00 | -30 | 80 | 110.0 | 25150.0552 |
50 | 68 | M10 | – | 2 | 7.0 | 50.0 | 850 | 17.00 | -30 | 80 | 120.0 | 25150.0553 |
with screw – picture 2 | ||||||||||||
20 | 24 | M 6 | 18 | 2 | – | 16.6 | 100 | 6.00 | -30 | 80 | 11.0 | 25150.0622 |
30 | 30 | M 8 | 18 | 2 | – | 24.0 | 150 | 6.25 | -30 | 80 | 29.0 | 25150.0632 |
30 | 36 | M 8 | 20 | 2 | – | 26.6 | 200 | 7.50 | -30 | 80 | 33.0 | 25150.0633 |
35 | 40 | M 8 | 23 | 2 | – | 65.0 | 650 | 10.00 | -30 | 80 | 45.0 | 25150.0637 |
50 | 61 | M 8 | 28 | 2 | – | 50.0 | 750 | 15.00 | -30 | 80 | 114.0 | 25150.0652 |
50 | 68 | M10 | 28 | 2 | – | 50.0 | 850 | 17.00 | -30 | 80 | 136.0 | 25150.0653 |
Référence pièce
|
---|
25150.0622 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Max. Charge admissible (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | d1 (mm) | t (mm) | Spring range (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.18 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 100 | Filetage extérieur à une extrémité | m6 | 24 | ~ 16.6 | 20 | - | ~ 6 | 18 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Tampon | Dureté(Shore A) | 55±5° |
---|---|---|---|---|---|
Type à caoutchouc antivibrations | Type carré | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::80 |
Couleur | Noir | s(mm) | 2 | Support washer | Steel, galvanized |
Threaded bushing | Steel, galvanized | Body | Natural rubber (caoutchouc NR) | Screw | Steel, galvanized |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc-métal / forme projectile / filetage extérieur, acier / NR / 25150 / HALDER, le numéro d'article est le suivant: 25150.0622.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25150.0622.
Configurer
Stock
Propriétés de base
t(mm)
Type
Max. Charge admissible(N)
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
d1(mm)
Spring range(mm)
l2(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25150.0537 |
25150.0552 |
25150.0553 |
25150.0632 |
25150.0633 |
25150.0637 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Max. Charge admissible (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | d1 (mm) | t (mm) | Spring range (mm) | l2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.42 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 650 | Filetage intérieur à une extrémité | M8 | 40 | ~ 65 | 35 | 6.5 | ~ 10 | - | |||
5.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 750 | Filetage intérieur à une extrémité | M8 | 61 | ~ 50 | 50 | 6.5 | ~ 15 | - | |||
5.38 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 850 | Filetage intérieur à une extrémité | M10 | 68 | ~ 50 | 50 | 7 | ~ 17 | - | |||
2.05 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 150 | Filetage extérieur à une extrémité | M8 | 30 | ~ 24 | 30 | - | ~ 6.25 | 18 | |||
2.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 200 | Filetage extérieur à une extrémité | M8 | 36 | ~ 26.6 | 30 | - | ~ 7.5 | 20 | |||
2.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 650 | Filetage extérieur à une extrémité | M8 | 40 | ~ 65 | 35 | - | ~ 10 | 23 |