Boules, DIN 319

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24560.0016
24560.0020
24560.0025
24560.0032
24560.0040
24560.0050
24560.0116
24560.0120
24560.0125
24560.0132
24560.0140
24560.0150
24560.0216
24560.0220
24560.0225
24560.0232
24560.0240
24560.0250
24560.0516
24560.0520
24560.0525
24560.0532
24560.0540
24560.0550
24560.0616
24560.0620
24560.0625
24560.0632
24560.0640
24560.0650
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M Longueur totale L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h
(mm)
t1 min.
(mm)
t2 min.
(mm)
t3 min.
(mm)
Location hole
(mm)
Lever colour Bushing Ball

0.60 €

1 Jour même

Stock

10M41516-~ 8~ 157---blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.60 €

6 4 jours 10M51820-~ 12~ 189---blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.66 €

6 2 jours 10m622.525-~ 15~ 22.511---blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.91 €

1 Jour même

Stock

10M82932-~ 18~ 2914---blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

1.54 €

1 2 jours 10M103740-~ 22~ 3718---blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

2.65 €

1 Jour même

Stock

10M124650-~ 28~ 4621---blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.69 €

1 4 jours 10M41516-~ 8~ 15-6--blackBrassDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.71 €

1 2 jours 10M51820-~ 12~ 18-7.5--blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.95 €

2 2 jours 10m622.525-~ 15~ 22.5-9--blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

1.43 €

1 2 jours 10M82932-~ 18~ 29-12--blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

2.19 €

1 3 jours 10M103740-~ 22~ 37-15--blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

3.77 €

1 2 jours 10M124650-~ 28~ 46-18--blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.68 €

0.41 €

1 Jour même

Stock

10-15164~ 8~ 15--94blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.68 €

2 4 jours 10-18205~ 12~ 18--125blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.95 €

1 4 jours 10-22.5256~ 15~ 22.5--156blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

1.07 €

1 4 jours 10-29328~ 18~ 29--158blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

1.78 €

1 4 jours 10-374010~ 22~ 37--2010blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

2.92 €

1.81 €

1 Jour même

Stock

10-465012~ 28~ 46--2212blackSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar to

0.68 €

1 2 jours 10M41516-~ 8~ 157---redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

0.68 €

1 4 jours 10M51820-~ 12~ 189---redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

0.80 €

1 Jour même

Stock

10m622.525-~ 15~ 22.511---redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

1.16 €

0.72 €

1 Jour même

Stock

10M82932-~ 18~ 2914---redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

1.88 €

1 2 jours 10M103740-~ 22~ 3718---redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

3.35 €

1 4 jours 10M124650-~ 28~ 4621---redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

0.82 €

1 4 jours 10M41516-~ 8~ 15-6--redBrassDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

0.90 €

2 4 jours 10M51820-~ 12~ 18-7.5--redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

1.14 €

1 4 jours 10m622.525-~ 15~ 22.5-9--redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

1.69 €

1 4 jours 10M82932-~ 18~ 29-12--redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

2.61 €

2 4 jours 10M103740-~ 22~ 37-15--redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

4.78 €

1 4 jours 10M124650-~ 28~ 46-18--redSteel, galvanizedDIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), red similar to RAL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixe Forme Forme sphérique Matériau de la poignée Phénol
Surface de la poignée Non Matériau de la section de montage Acier Traitement de surface de la section de montage Zingage
Méthode de montage Filetage intérieur Temperature max.(°C) 110 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Assistance technique