Vis à œil, DIN 444, forme B (22980.0236)

Vis à œil, DIN 444, forme B 22980.0236
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: 22980.0236

Marque: HALDER

Prix: 6.33

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Vis nominale (M): M8

Longueur L (mm): 60

Matériau: Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir

d2: 8 mm

d3: 18 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22980.0236

Swing Bolts • DIN 444, form B, EH 22980.

Product Description

Swing bolts similar to DIN 444 however, steel design with higher quality 8.8. The stainless steel A2-50 design has a tensile strength of min. 500 N/mm2.

Material

• Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black
• Stainless steel 1.4301

Notes

Special types on request.

References

For torques please refer to appendix -Technical Data -

Further products

• Swing Bolts, DIN 444, form B, quality 8.8 high precision design

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2d3bs  
  H9     
[mm][g] 
Heat-treated steel
M 5255121665.622980.0202
M 5305121666.422980.0203
M 5355121667.122980.0204
M 5405121667.922980.0205
M 6306141879.522980.0212
M 64061418711.022980.0214
M 65061418714.022980.0216
M 66061418716.022980.0218
M 68061418720.022980.0222
M 84081822922.022980.0232
M 85081822926.022980.0234
M 86081822930.022980.0236
M 88081822937.022980.0240
M 810081822944.022980.0244
M10501020261240.022980.0252
M10601020261243.022980.0254
M10751020261251.022980.0257
M101001020261267.022980.0262
M101201020261272.022980.0266
M12501225301459.022980.0272
M12601225301468.022980.0274
M12801225301485.022980.0278
M1210012253014102.022980.0282
M1212012253014119.022980.0286
M166016323817128.022980.0292
M168016323817159.022980.0294
M1610016323817190.022980.0298
M1612016323817220.022980.0302
M1615016324417265.022980.0308
M2010018404622323.022980.0312
M2012018404622373.022980.0316
M2016018405222466.022980.0324
M2020018405222562.022980.0332
M2410022455425443.022980.0342
M2412022455425512.022980.0346
M2416022456025649.022980.0354
M2420022456025787.022980.0362
Stainless steel
M 5255121665.722980.0402
M 5305121666.422980.0403
M 5355121667.122980.0404
M 5405121667.822980.0405
M 6306141879.622980.0412
M 64061418712.022980.0414
M 65061418714.022980.0416
M 66061418716.022980.0418
M 68061418720.022980.0422
M 84081822922.022980.0432
M 85081822926.022980.0434
M 86081822930.022980.0436
M 88081822941.022980.0440
M 810081822945.022980.0444
M10501020261238.022980.0452
M10601020261244.022980.0454
M10751020261253.022980.0457
M101001020261268.022980.0462
M101201020261281.022980.0466
M12501225301460.022980.0472
M12601225301468.022980.0474
M12801225301486.022980.0478
M1210012253014103.022980.0482
M1212012253014122.022980.0486
M166016323817129.022980.0492
M168016323817162.022980.0494
M1610016323817195.022980.0498
M1612016323817226.022980.0502
M1615016324417272.022980.0508
M2010018404622331.022980.0512
M2012018404622379.022980.0516
M2016018405222474.022980.0524
M2020018405222574.022980.0532
M2410022455425457.022980.0542
M2412022455425529.022980.0546
M2416022456025667.022980.0554
M2420022456025809.022980.0562

Swing Bolts • DIN 444, form B, quality 8.8 high precision design, EH 22980.

Product Description

The high precision design swing bolts exceed the DIN Version's quality. The thread is rolled - the shaft diameter is equal to the roll diameter. The surfaces -s- are machined.
Bore tolerance d2 = H7.

Material

• Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

References

For torques please refer to appendix -Technical Data -

Further products

• Swing Bolts, DIN 444, form B

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2d3bs  
  H7  -0.2  
[mm][g] 
M 8408182292822980.0081
M 8608182292822980.0084
M1050102026123822980.0103
M1075102026125022980.0106
M10100102026126222980.0108
M1260122530147022980.0122
M1280122530148422980.0125
M121201225301411322980.0128
M16801632381715322980.0163
M161501632441724522980.0168

Application Example

Référence pièce
22980.0236
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau d2
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
Matériau

6.33 €

6 4 jours 10M860Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir818229Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Méplat Niveau de résistance (acier) 8.8 Type de filetage Métrique, gros filet
Application Standard Type à vis À moitié fileté Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Vis à œil, DIN 444, forme B, le numéro d'article est le suivant: 22980.0236.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22980.0236.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22980.0106
22980.0108
22980.0122
22980.0240
22980.0244
22980.0252
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau d2
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
Matériau

9.28 €

2 2 jours 10M1075Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir10202612Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

9.62 €

1 4 jours 10M10100Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir10202612Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

8.83 €

2 4 jours 10M1260Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir12253014Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

6.55 €

1 Jour même

Stock

10M880Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir818229Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

7.02 €

1 4 jours 10M8100Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir818229Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

6.84 €

1 4 jours 10M1050Acier traité thermiquement, trempé, qualité 8.8, Noir10202612Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique