Référence fabricant: 23280.0210
Marque: HALDER
Prix: 62.31 €
Délai de livraison: 4 jours
Dimension d: 20
Dimension l1: 25 mm
Dimension l2: 8 mm
Dimension h1: 6 mm
a: 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23280.0210
Référence pièce
|
---|
23280.0210 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension h1 (mm) | a (mm) | b (mm) | T-slot size (mm) | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 25 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | - |
Loading...
Material (screw) | Steel, quality 8.8 (ISO 4762) | Material (Holding plate) | Steel | Stop | Steel, case-hardened, ground |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Butées, cylindriques, le numéro d'article est le suivant: 23280.0210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23280.0210.
Configurer
Propriétés de base
System
Type
Dimension d
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension h1(mm)
a(mm)
b(mm)
T-slot size(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
23280.0116 |
23280.0118 |
23280.0122 |
23280.0212 |
23280.0214 |
23280.0216 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Dimension d | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension h1 (mm) | a (mm) | b (mm) | T-slot size (mm) | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.82 € | 1 | 4 jours | 10 | 32 | 25 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | - | |||
106.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 25 | 15 | 10 | 18 | 18 | 18 | - | |||
106.55 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | 25 | 15 | 14 | 20 | 22 | 22 | - | |||
62.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 25 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | - | |||
79.91 € | 1 | 4 jours | 10 | 32 | 50 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | V70 | |||
79.91 € | 1 | 4 jours | 10 | 32 | 50 | 10 | 8 | 16 | 16 | 16 | - |