Cimblots oscillants, avec insert carbure, striés / avec filetage, bille tronquée, striée

Cimblots oscillants, avec insert carbure, striés / avec filetage, bille tronquée, striée
  • En promotion
Destinés particulièrement aux pièces de fonderie (parois dures). La bille est bloquée pour éviter le retournement. Utilisation comme butées, appuis, poussoirs et comme éléments de serrage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Self-Aligning Pads • with hard metal ball, ribbed, EH 22730.

Product Description

Especially designed for cast parts (hard casting crust). To be used as support, thrust pad and for build into clamping elements.

Material

Ball
• Hard metal, ribbed, nickel-plated
Body
• Heat-treated steel, tempered, phosphated
• Stainless steel 1.4057, heat-treated

Notes

Ball protected against rotating.
Loading capacity valid for steel and stainless steel designs.

Drawing

Order Information

DimensionsWSLoad capacity
for static load

max.
Tightening torque
max.
WeightArt. No.
d1d2d3l1l2ball diameter   
   ±0.2-0.5     
[mm][mm][kN][Nm][g] 
with male thread, flat-faced ball, bearing surface ribbed, heat-treated steel
13M 68.3138101110101422730.0362
13M 88.3138101110251522730.0363
20M 813.21810161725254922730.0378
20M1013.21810161725465022730.0379
20M1213.21812161725825422730.0380
30M1620.0271625279020618622730.0381
50M2034.53520404116540763322730.0382
50M2434.53524404116569866422730.0383
with male thread, flat-faced ball, bearing surface ribbed, stainless steel
13M 68.3138101110101422730.0390
13M 88.3138101110251522730.0392
20M 813.21810161725254822730.0394
20M1013.21810161725465022730.0396
20M1213.21812161725825422730.0398
30M1620.0271625279020618622730.0399
50M2034.53520404116540763222730.0400
50M2434.53524404116569866022730.0401

Application Example

Référence pièce
22730.0362
22730.0363
22730.0378
22730.0379
22730.0380
22730.0390
22730.0392
22730.0394
22730.0396
22730.0398
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension d1 Dimension d2 Dimension d3
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
WS
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)
Body Tightening torque max.
(Nm)

44.03 €

25.98 €

1 Jour même

Stock

1013M68.31381110Heat-treated steel, tempered, phosphated10

44.03 €

1 4 jours 1013M88.31381110Heat-treated steel, tempered, phosphated25

59.10 €

1 2 jours 1020M812.818101725Heat-treated steel, tempered, phosphated25

59.10 €

34.87 €

1 2 jours 1020M1012.818101725Heat-treated steel, tempered, phosphated46

59.10 €

1 4 jours 1020M1212.818121725Heat-treated steel, tempered, phosphated82

51.28 €

2 4 jours 1013M68.31381110Stainless steel 1.4057, heat-treated10

51.28 €

1 4 jours 1013M88.31381110Stainless steel 1.4057, heat-treated25

68.79 €

1 4 jours 1020M812.818101725Stainless steel 1.4057, heat-treated25

68.79 €

1 4 jours 1020M1012.818101725Stainless steel 1.4057, heat-treated46

68.79 €

2 4 jours 1020M1212.818121725Stainless steel 1.4057, heat-treated82

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material (ball)(mm) Hard metal, ribbed, nickel-plated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique