Vis à bille, à tête, bille pleine (22710.0202)

Vis à bille, à tête, bille pleine 22710.0202
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: 22710.0202

Marque: HALDER

Prix: 13.30

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Material (ball): Ball-bearing steel, hardened mm

Material (screw): Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2

Dimension d: M20

Dimension d2: 30

Dimension l1: 54.2 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22710.0202

Référence pièce
22710.0202
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial (ball)
(mm)
Material (screw) Dimension d Dimension d2 Dimension l1
(mm)
Dimension l3
(mm)
Dimension l4
(mm)
WS
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)

13.30 €

1 4 jours 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M203054.2207.51790

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Vis à bille, à tête, bille pleine, le numéro d'article est le suivant: 22710.0202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22710.0202.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22710.0082
22710.0084
22710.0086
22710.0204
22710.0206
22710.0242
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial (ball)
(mm)
Material (screw) Dimension d Dimension d2 Dimension l1
(mm)
Dimension l3
(mm)
Dimension l4
(mm)
WS
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)

3.46 €

1 4 jours 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M81321.283.5615

3.56 €

2 4 jours 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M81336.283.5615

3.68 €

1 Jour même

Stock

10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M81351.2822615

14.22 €

1 4 jours 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M203084.220281790

15.32 €

2 4 jours 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M2030104.220481790

22.86 €

2 4 jours 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M243664.724919120

Assistance technique