Référence fabricant: 22680.0404
Marque: HALDER
Prix: 10.73 €
Délai de livraison: 4 jours
Dimension d: M6
Dimension d2: 4
Dimension d3: 11 mm
Dimension l1: 30 mm
Dimension l2: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22680.0404
Référence pièce
|
---|
22680.0404 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 € | 1 | 4 jours | 10 | M6 | 4 | 11 | 30 | 8 | 15 | - | 10 | 7 | - |
Loading...
Material (Main Body) | Heat-treated steel, tempered | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Supports, à embout réduit, le numéro d'article est le suivant: 22680.0404.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22680.0404.
Configurer
Propriétés de base
t(mm)
System
Type
Dimension d
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimension l1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
WS(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22680.0402 |
22680.0412 |
22680.0414 |
22680.0416 |
22680.0418 |
22680.0422 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Dimension d | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 4 jours | 10 | M6 | 4 | 11 | 20 | 8 | 10 | - | 10 | 7 | - | |||
11.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 4 | 14.4 | 30 | 10 | 15 | - | 13 | 18 | - | |||
11.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 4 | 14.4 | 40 | 10 | 20 | - | 13 | 18 | - | |||
11.61 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 6 | 14.4 | 30 | 10 | 15 | - | 13 | 18 | - | |||
12.12 € | 1 | 4 jours | 10 | M8 | 6 | 14.4 | 40 | 10 | 20 | - | 13 | 18 | - | |||
12.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 6 | 19 | 30 | 14 | 15 | - | 17 | 32 | - |