Référence fabricant: 22680.0168
Marque: HALDER
Prix: 9.86 €
Délai de livraison: 4 jours
Dimension d: M10
Dimension d2: 12.5
Dimension l1: 40 mm
Dimension l2: - mm
Dimension l3: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22680.0168
![]() | For workpieces showing a rough surface. Pointed type especially suitable for cast parts. |
Dimensions | WS | Tightening torque | Weight | Art. No. | ||||||
l1 | d1 | l2 | l3 | t | d2 | e | max. | |||
[mm] | [mm] | [Nm] | [g] | |||||||
with hard metal insert, ribbed, and threaded shank – picture 1 | ||||||||||
10 | M 6 | 11 | – | – | 9.5 | 11.5 | 10 | 7 | 8.8 | 22680.0061 |
15 | M 8 | 13 | – | – | 12.5 | 15.0 | 13 | 18 | 22.0 | 22680.0081 |
20 | M10 | 15 | – | – | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 39.0 | 22680.0101 |
25 | M12 | 20 | – | – | 13.8 | 21.9 | 19 | 60 | 64.0 | 22680.0121 |
with hard metal insert, pointed, and threaded shank – picture 2 | ||||||||||
10 | M 6 | 11 | 0.8 | – | 9.5 | 11.5 | 10 | 7 | 9.1 | 22680.0063 |
15 | M 8 | 13 | 0.8 | – | 12.5 | 15.0 | 13 | 18 | 22.0 | 22680.0083 |
20 | M10 | 15 | 0.8 | – | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 40.0 | 22680.0103 |
25 | M12 | 20 | 0.8 | – | 13.8 | 21.9 | 19 | 60 | 65.0 | 22680.0123 |
case-hardened, ribbed, with female thread – picture 3 | ||||||||||
20 | M 6 | – | – | 10 | 9.0 | 15.0 | 13 | 18 | 14.0 | 22680.0142 |
25 | M 8 | – | – | 10 | 9.0 | 15.0 | 13 | 18 | 20.0 | 22680.0144 |
25 | M10 | – | – | 13 | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 31.0 | 22680.0164 |
30 | M10 | – | – | 13 | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 40.0 | 22680.0166 |
40 | M10 | – | – | 13 | 12.5 | 19.6 | 17 | 32 | 60.0 | 22680.0168 |
25 | M12 | – | – | 15 | 13.0 | 21.9 | 19 | 60 | 33.0 | 22680.0184 |
30 | M12 | – | – | 15 | 13.0 | 21.9 | 19 | 60 | 44.0 | 22680.0186 |
40 | M12 | – | – | 15 | 13.0 | 21.9 | 19 | 60 | 69.0 | 22680.0188 |
Référence pièce
|
---|
22680.0168 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension d | Dimension d2 | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | e (mm) | t (mm) | WS (mm) | Body | Insert | Tightening torque max. (Nm) | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 12.5 | 40 | - | - | 19.6 | 13 | 17 | Free cutting steel, case-hardened, blackened | - | 32 | - |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Supports, striés ou avec pointe, le numéro d'article est le suivant: 22680.0168.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22680.0168.
Configurer
Propriétés de base
Dimension l2(mm)
Dimension l3(mm)
Insert
System
Type
Dimension d
Dimension d2
Dimension l1(mm)
e(mm)
t(mm)
WS(mm)
Body
Tightening torque max.(Nm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22680.0083 |
22680.0101 |
22680.0103 |
22680.0184 |
22680.0186 |
22680.0188 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Dimension d | Dimension d2 | Dimension l1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension l3 (mm) | e (mm) | t (mm) | WS (mm) | Body | Insert | Tightening torque max. (Nm) | System |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 2 | 4 jours | 10 | M8 | 12.5 | 15 | 13 | 0.8 | 15 | - | 13 | Heat-treated steel, tempered, blackened | Hard metal, pointed | 18 | - | |||
20.93 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 12.5 | 20 | 15 | - | 19.6 | - | 17 | Heat-treated steel, tempered, blackened | Hard metal, ribbed | 32 | - | |||
20.93 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 12.5 | 20 | 15 | 0.8 | 19.6 | - | 17 | Heat-treated steel, tempered, blackened | Hard metal, pointed | 32 | - | |||
9.22 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 13 | 25 | - | - | 21.9 | 15 | 19 | Free cutting steel, case-hardened, blackened | - | 60 | V70 | |||
10.03 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 13 | 30 | - | - | 21.9 | 15 | 19 | Free cutting steel, case-hardened, blackened | - | 60 | V70 | |||
10.22 € | 1 | 4 jours | 10 | M12 | 13 | 40 | - | - | 21.9 | 15 | 19 | Free cutting steel, case-hardened, blackened | - | 60 | V70 |