Broches à billes, autobloquantes, avec poignée de protection / inox

Broches à billes, autobloquantes, avec poignée de protection / inox
  • En promotion
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542: axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Poignée de protection robuste (bouton-poussoir ne dépasse pas). Cette poignée protège contre un actionnement involontaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ball Lock Pins • self-locking, with safety handle, EH 22340. / EH 22350.

Product Description

For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.
All versions are corrosion resistant. When using stainless steel 1.4542: high-strength, hardened, abrasion resistant pin with high load capacity.
Robust safety handle (press button not overlaying). Shape of grip protects from unintentional use of the press button.

Material

Pin part
• Stainless steel 1.4305
• Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
Handle
• Stainless steel
Press button
• Stainless steel
Spring
• Stainless steel

Operation

The balls are unlocked by pressing the button.

Characteristic

Types from stainless steel 1.4542 with marking below the balls.

Notes

Special types on request.

Accessories

Can easily be fitted with retaining cable EH 22400.

Further products

• Locating Bushings, for ball lock pins and socket pins
• Locating Bushings, with flange, for ball lock pins and socket pins
• Retaining Cables
• Positioning Bushings, with collar, DIN 172 A
• Positioning Bushings, without collar, DIN 179 A

Drawing


** Types from stainless steel 1.4542 with marking.

Order Information

DimensionsLocation
hole
Operating temperature rangeWeightShearing resistance,
two-shear1)
Art. No.
d1l1d2d3d4l2l3l4H11max.   
-0.04
-0.08
+0.6   ±1       
[mm][mm][°C][g][kN] 
Stainless steel 1.4305
5105.510.3206.011.621.05250181422340.1012
5155.510.3206.011.621.05250191422340.1013
5205.510.3206.011.621.05250201422340.1014
5255.510.3206.011.621.05250201422340.1015
5305.510.3206.011.621.05250211422340.1016
5355.510.3206.011.621.05250221422340.1017
5405.510.3206.011.621.05250231422340.1018
5455.510.3206.011.621.05250231422340.1007
5505.510.3206.011.621.05250241422340.1008
5605.510.3206.011.621.05250251422340.1009
5705.510.3206.011.621.05250271422340.1010
5805.510.3206.011.621.05250281422340.1011
6107.010.3207.011.621.06250192122340.1022
6157.010.3207.011.621.06250202122340.1023
6207.010.3207.011.621.06250212122340.1024
6257.010.3207.011.621.06250222122340.1025
6307.010.3207.011.621.06250232122340.1026
6357.010.3207.011.621.06250242122340.1027
6407.010.3207.011.621.06250252122340.1028
6457.010.3207.011.621.06250262122340.1029
6507.010.3207.011.621.06250272122340.1030
6607.010.3207.011.621.06250292122340.1019
6707.010.3207.011.621.06250312122340.1020
6807.010.3207.011.621.06250332122340.1021
8109.513.3248.217.427.58250363822340.1032
8159.513.3248.217.427.58250383822340.1033
8209.513.3248.217.427.58250403822340.1034
8259.513.3248.217.427.58250413822340.1035
8309.513.3248.217.427.58250433822340.1036
8359.513.3248.217.427.58250453822340.1037
8409.513.3248.217.427.58250473822340.1038
8459.513.3248.217.427.58250493822340.1039
8509.513.3248.217.427.58250513822340.1040
8609.513.3248.217.427.58250543822340.1031
8709.513.3248.217.427.58250583822340.1041
8809.513.3248.217.427.58250623822340.1042
8909.513.3248.217.427.58250653822340.1043
81009.513.3248.217.427.58250693822340.1051
101512.013.3249.617.427.510250436022340.1059
102012.013.3249.617.427.510250466022340.1044
102512.013.3249.617.427.510250496022340.1045
103012.013.3249.617.427.510250526022340.1046
103512.013.3249.617.427.510250556022340.1047
104012.013.3249.617.427.510250586022340.1048
104512.013.3249.617.427.510250616022340.1049
105012.013.3249.617.427.510250646022340.1050
106012.013.3249.617.427.510250706022340.1052
107012.013.3249.617.427.510250766022340.1053
108012.013.3249.617.427.510250826022340.1054
109012.013.3249.617.427.510250886022340.1055
1010012.013.3249.617.427.510250936022340.1056
1011012.013.3249.617.427.510250996022340.1057
1012012.013.3249.617.427.5102501056022340.1058
122014.516.52810.623.133.512250728722340.1064
122514.516.52810.623.133.512250778722340.1065
123014.516.52810.623.133.512250818722340.1066
123514.516.52810.623.133.512250868722340.1067
124014.516.52810.623.133.512250908722340.1068
124514.516.52810.623.133.512250948722340.1069
125014.516.52810.623.133.512250988722340.1070
126014.516.52810.623.133.5122501068722340.1072
127014.516.52810.623.133.5122501158722340.1074
128014.516.52810.623.133.5122501248722340.1076
129014.516.52810.623.133.5122501328722340.1060
1210014.516.52810.623.133.5122501408722340.1061
1211014.516.52810.623.133.5122501498722340.1062
1212014.516.52810.623.133.5122501578722340.1063
163019.023.43814.029.543.11625019315522340.1071
163519.023.43814.029.543.11625020015522340.1073
164019.023.43814.029.543.11625020715522340.1075
164519.023.43814.029.543.11625021515522340.1077
165019.023.43814.029.543.11625022315522340.1078
166019.023.43814.029.543.11625023915522340.1079
167019.023.43814.029.543.11625025415522340.1080
168019.023.43814.029.543.11625026815522340.1081
169019.023.43814.029.543.11625028415522340.1082
1610019.023.43814.029.543.11625029915522340.1083
1611019.023.43814.029.543.11625031715522340.1084
1612019.023.43814.029.543.11625033315522340.1085
1613019.023.43814.029.543.11625034915522340.1086
1614019.023.43814.029.543.11625036315522340.1087
1615019.023.43814.029.543.11625037615522340.1088
205024.823.43817.029.543.12025028224422340.1089
206024.823.43817.029.543.12025030924422340.1090
207024.823.43817.029.543.12025033324422340.1091
208024.823.43817.029.543.12025035624422340.1092
209024.823.43817.029.543.12025038124422340.1093
2010024.823.43817.029.543.12025040624422340.1094
2011024.823.43817.029.543.12025042424422340.1095
2012024.823.43817.029.543.12025045224422340.1096
2013024.823.43817.029.543.12025047224422340.1097
2014024.823.43817.029.543.12025050124422340.1098
2015024.823.43817.029.543.12025052024422340.1099
255031.030.45022.036.854.82525052438622340.1100
256031.030.45022.036.854.82525056238622340.1101
257031.030.45022.036.854.82525060038622340.1102
258031.030.45022.036.854.82525064338622340.1103
259031.030.45022.036.854.82525067238622340.1104
2510031.030.45022.036.854.82525071338622340.1105
2511031.030.45022.036.854.82525074838622340.1106
2512031.030.45022.036.854.82525079838622340.1107
2513031.030.45022.036.854.82525082538622340.1108
2514031.030.45022.036.854.82525087338622340.1109
2515031.030.45022.036.854.82525089338622340.1110
Stainless steel 1.4542, precipitation-hardened
5105.510.3206.011.621.05250182422350.1012
5155.510.3206.011.621.05250192422350.1013
5205.510.3206.011.621.05250202422350.1014
5255.510.3206.011.621.05250202422350.1015
5305.510.3206.011.621.05250212422350.1016
5355.510.3206.011.621.05250222422350.1017
5405.510.3206.011.621.05250222422350.1018
5455.510.3206.011.621.05250232422350.1007
5505.510.3206.011.621.05250242422350.1008
5605.510.3206.011.621.05250252422350.1009
5705.510.3206.011.621.05250272422350.1010
5805.510.3206.011.621.05250282422350.1011
6107.010.3207.011.621.06250193522350.1022
6157.010.3207.011.621.06250203522350.1023
6207.010.3207.011.621.06250213522350.1024
6257.010.3207.011.621.06250223522350.1025
6307.010.3207.011.621.06250233522350.1026
6357.010.3207.011.621.06250243522350.1027
6407.010.3207.011.621.06250253522350.1028
6457.010.3207.011.621.06250263522350.1029
6507.010.3207.011.621.06250273522350.1030
6607.010.3207.011.621.06250293522350.1019
6707.010.3207.011.621.06250623522350.1020
6807.010.3207.011.621.06250333522350.1021
8109.513.3248.217.427.58250366322350.1032
8159.513.3248.217.427.58250386322350.1033
8209.513.3248.217.427.58250396322350.1034
8259.513.3248.217.427.58250416322350.1035
8309.513.3248.217.427.58250436322350.1036
8359.513.3248.217.427.58250456322350.1037
8409.513.3248.217.427.58250476322350.1038
8459.513.3248.217.427.58250496322350.1039
8509.513.3248.217.427.58250516322350.1040
8609.513.3248.217.427.58250546322350.1031
8709.513.3248.217.427.58250586322350.1041
8809.513.3248.217.427.58250616322350.1042
8909.513.3248.217.427.58250126322350.1043
81009.513.3248.217.427.58250696322350.1051
101512.013.3249.617.427.5102504310022350.1059
102012.013.3249.617.427.5102504610022350.1044
102512.013.3249.617.427.5102504910022350.1045
103012.013.3249.617.427.5102505210022350.1046
103512.013.3249.617.427.5102505510022350.1047
104012.013.3249.617.427.5102505810022350.1048
104512.013.3249.617.427.5102506110022350.1049
105012.013.3249.617.427.5102506410022350.1050
106012.013.3249.617.427.5102507010022350.1052
107012.013.3249.617.427.5102507510022350.1053
108012.013.3249.617.427.5102508110022350.1054
109012.013.3249.617.427.5102508610022350.1055
1010012.013.3249.617.427.5102509210022350.1056
1011012.013.3249.617.427.5102509810022350.1057
1012012.013.3249.617.427.51025010410022350.1058
122014.516.52810.623.133.5122507214422350.1064
122514.516.52810.623.133.5122507614422350.1065
123014.516.52810.623.133.5122508014422350.1066
123514.516.52810.623.133.5122508414422350.1067
124014.516.52810.623.133.5122508914422350.1068
124514.516.52810.623.133.5122509314422350.1069
125014.516.52810.623.133.5122509714422350.1070
126014.516.52810.623.133.51225010514422350.1072
127014.516.52810.623.133.51225011414422350.1074
128014.516.52810.623.133.51225012214422350.1076
129014.516.52810.623.133.51225013114422350.1060
1210014.516.52810.623.133.51225013914422350.1061
1211014.516.52810.623.133.51225014814422350.1062
1212014.516.52810.623.133.51225015614422350.1063
163019.023.43814.029.543.11625019125722350.1071
163519.023.43814.029.543.11625025125722350.1073
164019.023.43814.029.543.11625020725722350.1075
164519.023.43814.029.543.11625025125722350.1077
165019.023.43814.029.543.11625022325722350.1078
166019.023.43814.029.543.11625023725722350.1079
167019.023.43814.029.543.11625025325722350.1080
168019.023.43814.029.543.11625026825722350.1081
169019.023.43814.029.543.11625028325722350.1082
1610019.023.43814.029.543.11625029925722350.1083
1611019.023.43814.029.543.11625031525722350.1084
1612019.023.43814.029.543.11625033025722350.1085
1613019.023.43814.029.543.11625034625722350.1086
1614019.023.43814.029.543.11625036025722350.1087
1615019.023.43814.029.543.11625037525722350.1088
205024.823.43817.029.543.12025027840622350.1089
206024.823.43817.029.543.12025030440622350.1090
207024.823.43817.029.543.12025032840322350.1091
208024.823.43817.029.543.12025034940322350.1092
209024.823.43817.029.543.12025037940322350.1093
2010024.823.43817.029.543.12025039740322350.1094
2011024.823.43817.029.543.12025042140322350.1095
2012024.823.43817.029.543.12025044540322350.1096
2013024.823.43817.029.543.12025046840322350.1097
2014024.823.43817.029.543.12025049240322350.1098
2015024.823.43817.029.543.12025051540322350.1099
255031.030.45022.036.854.82525052163122350.1100
256031.030.45022.036.854.82525055863122350.1101
257031.030.45022.036.854.82525060563122350.1102
258031.030.45022.036.854.82525063363122350.1103
259031.030.45022.036.854.82525066963122350.1104
2510031.030.45022.036.854.82525071463122350.1105
2511031.030.45022.036.854.82525075363122350.1106
2512031.030.45022.036.854.82525079163122350.1107
2513031.030.45022.036.854.82525082763122350.1108
2514031.030.45022.036.854.82525086563122350.1109
2515031.030.45022.036.854.82525089163122350.1110
1) Shearing resistance similar to DIN 50141

Application Example

Référence pièce
22340.1007
22340.1008
22340.1009
22340.1010
22340.1011
22340.1012
22340.1013
22340.1014
22340.1015
22340.1016
22340.1017
22340.1018
22340.1019
22340.1020
22340.1021
22340.1022
22340.1023
22340.1024
22340.1025
22340.1026
22340.1027
22340.1028
22340.1029
22340.1030
22340.1031
22340.1032
22340.1033
22340.1034
22340.1035
22340.1036
22340.1037
22340.1038
22340.1039
22340.1040
22340.1041
22340.1042
22340.1043
22340.1044
22340.1045
22340.1046
22340.1047
22340.1048
22340.1049
22340.1050
22340.1051
22340.1052
22340.1053
22340.1054
22340.1055
22340.1056
22340.1057
22340.1058
22340.1059
22340.1060
22340.1061
22340.1062
22340.1063
22340.1064
22340.1065
22340.1066
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Location hole
(mm)
Shearing resistance, double
(kN)
Material

22.96 €

1 4 jours 10-----------

22.96 €

13.55 €

1 Jour même

Stock

10-----------

22.96 €

13.55 €

1 Jour même

Stock

10-----------

23.79 €

14.04 €

1 Jour même

Stock

10-----------

23.79 €

14.04 €

1 Jour même

Stock

10-----------

21.59 €

1 Jour même

Stock

1055.510.32010611.621514Stainless steel 1.4305

21.59 €

1 4 jours 1055.510.32015611.621514Stainless steel 1.4305

21.59 €

1 4 jours 1055.510.32020611.621514Stainless steel 1.4305

21.59 €

1 2 jours 1055.510.32025611.621514Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 4 jours 1055.510.32030611.621514Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 4 jours 10-----------

22.96 €

1 4 jours 10-----------

23.79 €

1 3 jours 10-----------

24.52 €

14.47 €

1 Jour même

Stock

10-----------

24.52 €

1 4 jours 10-----------

21.82 €

4 4 jours 106710.32010711.621621Stainless steel 1.4305

21.82 €

1 4 jours 106710.32015711.621621Stainless steel 1.4305

21.82 €

1 4 jours 106710.32020711.621621Stainless steel 1.4305

21.82 €

1 4 jours 106710.32025711.621621Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 4 jours 106710.32030711.621621Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 2 jours 106710.32035711.621621Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 4 jours 106710.32040711.621621Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 4 jours 106710.32045711.621621Stainless steel 1.4305

22.96 €

1 4 jours 106710.32050711.621621Stainless steel 1.4305

25.58 €

1 4 jours 10-----------

23.61 €

1 4 jours 10-----------

23.61 €

1 4 jours 10-----------

23.61 €

1 2 jours 1089.513.324208.217.427.5838Stainless steel 1.4305

23.61 €

1 4 jours 1089.513.324258.217.427.5838Stainless steel 1.4305

24.93 €

1 3 jours 1089.513.324308.217.427.5838Stainless steel 1.4305

24.93 €

1 2 jours 1089.513.324358.217.427.5838Stainless steel 1.4305

24.93 €

1 4 jours 1089.513.324408.217.427.5838Stainless steel 1.4305

24.93 €

1 4 jours 1089.513.324458.217.427.5838Stainless steel 1.4305

24.93 €

1 2 jours 1089.513.324508.217.427.5838Stainless steel 1.4305

25.98 €

1 3 jours 10-----------

25.98 €

1 4 jours 10-----------

26.63 €

1 4 jours 10-----------

27.97 €

1 4 jours 10101213.324209.617.427.51060Stainless steel 1.4305

27.97 €

1 4 jours 10101213.324259.617.427.51060Stainless steel 1.4305

29.53 €

1 4 jours 10101213.324309.617.427.51060Stainless steel 1.4305

29.53 €

1 3 jours 10101213.324359.617.427.51060Stainless steel 1.4305

29.53 €

1 4 jours 10101213.324409.617.427.51060Stainless steel 1.4305

29.53 €

17.42 €

1 Jour même

Stock

10101213.324459.617.427.51060Stainless steel 1.4305

29.53 €

1 4 jours 10101213.324509.617.427.51060Stainless steel 1.4305

26.63 €

1 4 jours 10-----------

30.98 €

1 4 jours 10101213.324609.617.427.51060Stainless steel 1.4305

30.98 €

1 4 jours 10-----------

31.74 €

1 4 jours 10-----------

31.74 €

1 4 jours 10-----------

32.71 €

1 4 jours 10-----------

32.71 €

1 Jour même

Stock

10-----------

34.05 €

20.09 €

1 Jour même

Stock

10-----------

27.97 €

16.50 €

1 Jour même

Stock

10-----------

38.47 €

1 3 jours 10-----------

38.47 €

22.70 €

1 Jour même

Stock

10-----------

39.55 €

23.33 €

1 Jour même

Stock

10-----------

39.55 €

1 4 jours 10-----------

32.61 €

1 4 jours 10-----------

32.61 €

19.24 €

1 Jour même

Stock

101214.516.5282510.623.133.51287Stainless steel 1.4305

34.27 €

1 4 jours 101214.516.5283010.623.133.51287Stainless steel 1.4305

Loading...

Informations de base

Type Type à bouton Température max.(°C) 250 Press button Stainless steel
Ressort Stainless steel Poignée Stainless steel Handle version Safety Handle
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique