Goupilles de positionnement / rond / tête plate biseautée / filet femelle / similaire à DIN 6321 (22630.0241)

Goupilles de positionnement / rond / tête plate biseautée / filet femelle / similaire à DIN 6321 22630.0241
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: 22630.0241

Marque: HALDER

Prix: 21.71

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Forme de l'embout du côté entrée: Diamant

Style d'entrée: Fente à tête plate

Diamètre côté entrée D1: 6 Ø

Diam. côté montage D: 4 Ø

Location hole [H7]: 4 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

22630.0241

Locating Pins • with bore hole similar to DIN 6321, EH 22630.

Product Description

Cylindric locating pins for locating workpieces in toleranced holes and also to be used as stops and feet.
Flattened locating pins used to overcome differences in tolerances, between holes or to position an element in one direction only.
Apart from size 6 additional safety by fastening possibilities from up and down (can be used also for dismounting). The outer dimensions are similar to DIN 6321.

Material

• Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1l1bd2l2d3d4l4d5l5d6l6D1  
g6  k6        H7  
[mm][mm][g] 
locating pin, cylindric, with bore hole – picture 1
674642.1M 241.422630.02201)
6124642.1M 242.922630.02211)
81069M362.6M2,51064.222630.0222
81669M362.6M2,51066.422630.0223
101069M35.062.62.6M2,51066.122630.0224
101869M35.062.62.6M2,510610.022630.0225
121069M35.062.62.6M2,51068.022630.0226
121869M35.062.62.6M2,510615.022630.0227
1613812M46.583.33.1M 313819.022630.0228
1622812M46.583.33.1M 313832.022630.0229
20151218M610.095.25.1M 5191246.022630.0230
20251218M610.095.25.1M 5191260.022630.0231
25151218M610.095.25.1M 5191259.022630.0232
25251218M610.095.25.1M 5191296.022630.0233
locating pin, flattened, with bore hole – picture 2
671.04642.1M 241.022630.02401)
6121.04642.1M 241.522630.02411)
8101.669M362.6M2,51063.422630.0242
8161.669M362.6M2,51064.422630.0243
10102.569M35.062.62.6M2,51064.622630.0244
10182.569M35.062.62.6M2,51067.322630.0245
12102.569M35.062.62.6M2,51065.822630.0246
12182.569M35.062.62.6M2,510610.022630.0247
16133.5812M46.583.33.1M 313814.022630.0248
16223.5812M46.583.33.1M 313822.022630.0249
20155.01218M610.095.25.1M 5191230.022630.0250
20255.01218M610.095.25.1M 5191244.022630.0251
25155.01218M610.095.25.1M 5191241.022630.0252
25255.01218M610.095.25.1M 5191262.022630.0253
1) can only be mounted from the top

Application Example

Référence pièce
22630.0241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Style d'entrée Diamètre côté entrée D1
(Ø)
Diam. côté montage D
(Ø)
Location hole [H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
d5
(mm)
d6 d3 l6
(mm)
d4
(mm)
l5
(mm)

21.71 €

1 4 jours 10DiamantFente à tête plate644126412.1M2----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Grande tête Type d'embout du côté entrée Avec chanfrein Forme du côté montage Droit (à ajustement forcé)
Traitement de surface Revêtement oxydé noir Traitement thermique Carburé Matériau Acier
Tolérance du côté entrée g6 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Vous vous trouvez sur la page de Goupilles de positionnement / rond / tête plate biseautée / filet femelle / similaire à DIN 6321, le numéro d'article est le suivant: 22630.0241.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22630.0241.

Variantes de ce produit

Référence pièce
22630.0223
22630.0224
22630.0225
22630.0242
22630.0243
22630.0244
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'embout du côté entrée Style d'entrée Diamètre côté entrée D1
(Ø)
Diam. côté montage D
(Ø)
Location hole [H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
d5
(mm)
d6 d3 l6
(mm)
d4
(mm)
l5
(mm)

10.38 €

1 4 jours 10RondAvec trou de vis de montage8661696-2.6M2,5M310--

10.67 €

1 Jour même

Stock

10RondAvec trou de vis de montage10661096-2.6M2,5M31052.6

10.95 €

1 Jour même

Stock

10RondAvec trou de vis de montage10661896-2.6M2,5M31052.6

16.23 €

1 Jour même

Stock

10DiamantFente à tête plate86610961.62.6M2,5M310--

16.75 €

1 Jour même

Stock

10DiamantFente à tête plate86616961.62.6M2,5M310--

16.75 €

1 Jour même

Stock

10DiamantFente à tête plate106610962.52.6M2,5M31052.6

Assistance technique