Porte-outils magnétique à aimant permanent et forme hexagonale

Porte-outils magnétique à aimant permanent et forme hexagonale
  • Remise sur volume
A magnetic holder with screws for easy mounting.
[Features]
· The tip of the permanent magnetic holder is threaded for easy mounting anywhere.
· When used in combination with the included plate, it can be mounted even in locations where tapped holes cannot be drilled.
· Because it is coated with metal plating, it can be used in a variety of environments.
[Applications]
· Optimal for transporting lightweight objects on jigs or lines, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KM-RB10
KM-RB14
KM-RT10
KM-RT14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Spécifications Code JAN Code de commande Masse
(g)

21.24 €

1 6 jours ~10.010Fileté4544554001336406-37835

24.42 €

1 6 jours 30.1~40.040Fileté4544554001343406-379110

24.09 €

1 Disponible 9 jours ~10.010Avec plaque4544554001350406-380510

28.85 €

1 Disponible 9 jours 30.1~40.040Avec plaque4544554001367406-381318

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rond Quantité(pièce) 1

Assistance technique