Rideau résistant à la chaleur

Rideau résistant à la chaleur
[Features]
· A transparent sheet that can be used in environments up to 120°C.
Flame retardant materials allow it to retain its shape without melting, even when burned.

Applications:
· A partition curtain for environments where heat resistance is a must.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HCP03107030A

Référence pièce
HCP03107030A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

583.55 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur Transparence Largeur × longueur(mm×m) 1070×30
Épaisseur(mm) 0.3 Température de résistance à la chaleur(°C) 120 Spécifications Type ignifuge
Quantité 1 Code de commande 460-3036 Masse(kg) 13

Assistance technique