Convoyeur à roues (usinées), diamètre de roue 36mm

Convoyeur à roues (usinées), diamètre de roue 36mm
Features
· Uses a machined wheel, for strength against impacts.
· Most versatile product among machined wheels.

Usage
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TW-3609KL-P50-1800L
TW-3609KL-P50-2000L
TW-3609KL-P50-2400L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de machine
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

117.82 €

1 12 jours 1800461-10556.55

134.52 €

1 12 jours 2000461-10637.27

156.59 €

1 12 jours 2400461-10718.73

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la roue Acier Largeur de roue(mm) 9
Capacité de charge sur roues (par roue)(kgf) 40 Diamètre de la roue(mm) 36 Pas(mm) 50
Type Corps de convoyeur à roues Application Charge moyenne Traitement de surface de la roue NA
Type de profilé extrudé Type incurvé Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé NA
Spécifications Standard Nombre contenu dans un paquet 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique