Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HIMWS13 |
HIMWS16 |
HIMWS20 |
HIMWS25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.80 € | 1 | 6 jours | 18 | 1/2B | 13 | 47 | 24 | 30 | 34 | 4997983104688 | 446-3731 | 42 | ||
15.34 € | 1 | 6 jours | 22 | 1/2B | 16 | 52 | - | 30 | 35 | 4997983104695 | 446-3749 | 50 | ||
20.90 € | 1 | 6 jours | 26 | 3/4B | 20 | 59 | 33 | 37 | 42 | 4997983104701 | 446-3757 | 74 | ||
33.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 1/2B | 25 | 57 | - | 30 | 34 | 4997983104718 | 446-3773 | 123 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Type à filetage de connexion | Rp | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 | Résistance à l'impact (Charpy) | 17.7 ou plus |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Filetage nominal
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles