Référence fabricant: XMB40-80
Marque: MIRUC OPTICAL
Prix: 118.87 €
Délai de livraison: 10 jours
Charge admissible [N]: 39.2( kgf
Surface de platine: 40 ×80 mm
Distance de déplacement: ±32 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XMB40-80
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– | Méthode d'alimentation | Poignée | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Catégorie | Corps principal |
Type | Table de positionnement, axe des X |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série XMB, type rectangulaire, le numéro d'article est le suivant: XMB40-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XMB40-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible [N](kgf)
Surface de platine(mm)
Distance de déplacement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XMB30-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible [N] (kgf) | Surface de platine (mm) | Distance de déplacement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.42 € | 1 | 10 jours | 10 | 29.4( | 30 ×50 | ±17 |