Référence fabricant: XJK-40
Marque: MIRUC OPTICAL
Prix: 173.85 €
Délai de livraison: 10 jours
Charge admissible [N]: 29.4 kgf
Surface de platine: 24.8 ×42 mm
Distance de déplacement: ±12 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XJK-40
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– | Méthode d'alimentation | Poignée | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Catégorie | Corps principal |
Type | Table de positionnement, axe des X |
Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement technique (axe des X), le numéro d'article est le suivant: XJK-40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XJK-40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge admissible [N](kgf)
Surface de platine(mm)
Distance de déplacement(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XJK-60 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge admissible [N] (kgf) | Surface de platine (mm) | Distance de déplacement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.20 € | 1 | 10 jours | 10 | 39.2 | 40 ×60 | ±21 |