Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude d'admission murale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MW-75-W

Référence pièce
MW-75-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.29 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour l'intérieur Type Goulotte Couleur Blanc
Dimension A(mm) 80 Dimension B(mm) 67.5 Dimension C(mm) 103
Dimension D(mm) 116 Dimensions E(mm) 73 Dimension F(mm) 71
Dimension G(mm) 31 Dimension H(mm) 15 Dimension I(mm) 90
Dimension J(mm) 20 Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Nombre contenu dans un paquet 1 pièce
Code JAN 4518301033819 Code de commande 761-4624 Masse(g) 100

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude d'admission murale, le numéro d'article est le suivant: MW-75-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MW-75-W.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique