Vanne à boisseau sphérique filetée (type 800 / acier inoxydable) 316SFVM

Vanne à boisseau sphérique filetée (type 800 / acier inoxydable) 316SFVM
● Full-bore, lever handle type.
● For water, oil, and gas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
316SFVM15A
316SFVM20A
316SFVM25A
316SFVM32A
316SFVM40A
316SFVM50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Longueur de la poignée D
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

71.74 €

1 10 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)62541004571130776838175-4670325

95.16 €

1 10 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)73571304571130776845175-4688510

98.53 €

1 10 jours 1B (25A)1B (25A)85641304571130776852175-4696750

137.09 €

1 10 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)98691504571130776869175-47001220

203.63 €

1 10 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)108771504571130776876175-47181960

272.45 €

1 10 jours 2B (50A)2B (50A)124892004571130776883175-48232890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Huile / Gaz
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Forme de la poignée Levier Garniture du corps fluoropolymère Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Pression maximale(MPa) 5.49 (Débit d'eau régulier à température normale) Quantité(pièce) 1

Assistance technique