Coude à 90° (court) pour raccord à souder en bout FLOBAL

Coude à 90° (court) pour raccord à souder en bout FLOBAL
[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, etc., each of which can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-90ES-10S-25A
B-90ES-10S-32A
B-90ES-10S-40A
B-90ES-10S-50A
B-90ES-10S-65A
B-90ES-10S-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal Diamètre extérieur D
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

11.45 €

1 6 jours 1B (25A)3425.42.84549123015820444-54730.094

12.99 €

1 6 jours 1 1/4B(32A)42.731.82.84549123015837444-54810.152

18.13 €

1 6 jours 1 1/2B(40A)48.638.12.84549123015844444-54900.189

35.78 €

1 6 jours 2B (50A)60.550.82.84549123015851444-55030.318

34.53 €

1 6 jours 2 1/2B (65A)76.363.534549123015868444-55110.541

47.28 €

1 6 jours 3B (80A)89.176.234549123015875444-55200.761

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (l) équiv.)
Traitement de surface NA Quantité 1

Assistance technique